Publikovat produkty
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413892 Tara. Shower set without hand shower

    Tara. Shower set without hand shower
    Specifikace
    • Tara. Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosettes Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26413892
    • Skupina výrobkůTara.
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.92
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination