Publikovat produkty
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413980 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower
    Specifikace
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26413980
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination