Publikovat produkty
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
    Dornbracht

    26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower

    Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

    Specifikace
    • Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

      • Projection 16-1/2"
      • Rainshower
      • Rain shower with descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Rain shower water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Shower head / hand shower diverter
      • Height from center of faucet to bottom of rainhead 39-5/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Flange for wall connection Ø 2-1/4"
      • Shower mixer with flange Ø 2-1/2"
      • Center to center 5-7/8" ± 1/2"
      • 59" metal shower hose
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 3/4"

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)
      • Internal backflow preventer.
      • NOTE: Hand shower sold separately. Please see hand shower options under the miscellaneous articles section of each series.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte
      Accessory is needed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26633892FF0010
    • Skupina výrobkůTara.
    • Skupina produktůShowers - Exposed shower sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.89
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2090
    • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems