Publikovat produkty
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
    Dornbracht

    27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

      • 225 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 185 mm
      • height up to aerator 140 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 55mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 23 l/min
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27502360
    • Skupina výrobkůMadison
    • Skupina produktůMADISON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets