Publikovat produkty
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
    Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27802660
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.44
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika