Publikovat produkty
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Specifikace
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27802660FF0010
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.44
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution