Publikovat produkty
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27806625FF0010 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set
    Specifikace
    • Meta Hand shower set

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Showerhead holder flange Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27806625FF0010
    • Skupina výrobkůMeta
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution