Publikovat produkty
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 60mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits VAIA

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27808809
    • Skupina výrobkůVaia
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.42
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika