Publikovat produkty
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Specifikace
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-3/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27808809FF0010
    • Skupina výrobkůVaia
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.42
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution