Publikovat produkty
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Dornbracht

    28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

    Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Specifikace
    • Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-3/4"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28002978FF0010
    • Skupina výrobkůMadison
    • Skupina produktůMADISON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution