Publikovat produkty
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
    Dornbracht

    28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm

    Series–various Metal shower hose extending 1/2" x 3/8" x 1250 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
      • 1/2" conical joint x 3/8" male thread

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28404970
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Spray hoses, holders and slide bars
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011535
    • Název ETIMShower hose
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures