Publikovat produkty
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
    Dornbracht

    33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • circular normal flow
      • automatic bath/shower diverter
      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33200660
    • Skupina výrobkůMeta
    • Skupina produktůMETA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets