Publikovat produkty
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
    Dornbracht

    33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • 1/2" connection
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33233660
    • Skupina výrobkůMeta
    • Skupina produktůMETA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets