Publikovat produkty
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm

    IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

    Specifikace
    • IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

      • 5-1/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 6-1/8"
      • Height to aerator/spout outlet 3-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free
      • Codes & Standards
      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Suitable only for basins with overflow.

      Available in polished chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33500670FF0010
    • Skupina výrobkůIMO
    • Skupina produktůIMO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures