Publikovat produkty
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

    Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    Specifikace
    • Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

      • 130 mm projection
      • fixed spout
      • ball-joint pivotable through 30°
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 188 mm
      • height up to aerator 77 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33600670
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůBidet faucets - Bidet faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika