Publikovat produkty
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36120809
    • Skupina výrobkůVaia
    • Skupina produktůShower / Tub Trims - Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.06
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets