Publikovat produkty
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

    Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Specifikace
    • Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 5-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Codes & Standards
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36425970FF0010
      • Skupina výrobkůGeneric
      • Skupina produktůShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)2.33
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets