Publikovat produkty
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Dornbracht

    36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control

    Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Specifikace
    • Lissé Concealed thermostat with three function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35428970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36428845FF0010
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShower / Tub Trims - Thermostats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.44
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets