Publikovat produkty
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36501977
      • Skupina výrobkůMadison
      • Skupina produktůMADISON
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.16
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets