Publikovat produkty
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36515979
      • Skupina výrobkůGeneric
      • Skupina produktůShowers - Spa Showers
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)0.7
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011383
      • Název ETIMShower head
      • Název UNSPSCPlumbing fixtures
      • Kód UNSPSC3018
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Popis Uniclass 2015Shower heads
      • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
      • Číslo OmniClass23-31 17 19
      • Název OmniClassShower Head Fixtures
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures