Publikovat produkty
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
    Dornbracht

    36517979 WATER BAR Concealed body spray

    WATER BAR Concealed body spray

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • WATER BAR Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 6 l/min

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520697090 Concealed wall installation box -

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36517979
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Spa Showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures