Publikovat produkty
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36707811
      • Skupina výrobkůCYO
      • Skupina produktůCYO
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-03-14
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.87
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCVentil
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets