Publikovat produkty
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36712811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36712811 CYO Wall-mounted basin mixer 190 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • 36712811 CYO Wall-mounted basin mixer 190 mm

      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durarass, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36712811
    • Skupina výrobkůCYO
    • Skupina produktůCYO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.01
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets