Publikovat produkty
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing

    JUST RAIN Rain shower with wall fixing
    Specifikace
    • JUST RAIN Rain shower with wall fixing

      • 23-1/4" x 14-1/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight 24 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.

      Available in polished stainless steel, matte stainless steel

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41550979FF0010
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Rain showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures