Publikovat produkty
Curaflex® C

Curaflex® C

2.2 z 5 hvězdiček2.2(6 recenze)
  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core drilling (white tank)
  • Large sealing areas
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to
    DPS and DOYMA-Grip
  • System component, without cuts or divisions, with watertight
    welded bolts
Specifikace
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCuraflex-C
  • Skupina výrobkůSealing systems
  • Skupina produktůCuraflex® sealing systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Název OmniClassFire Safing Sealants