Publikovat produkty
Curaflam® Inject BS+K10

Curaflam® Inject BS+K10

  • For combustible and non-combustible pipes and
  • Individual cables
  •  Building services: compressed air, sprinkler, electrical
Specifikace
  • FOR SEALING ACCORDING TO (M)LAR PIPES AND CABLES:

    • Steel, stainless steel, copper, cast Ø ≤ 160 mm
    • Aluminum Ø ≤ 32mm
    • Plastic, plastic compound Ø ≤ 32 mm
    • Individual cables and fiber optic cables

    FOR SEPARATION PURSUANT TO P-3138/0325-MPA BS FROM PIPES:

    • Steel, stainless steel (wall / ceiling) Ø ≤ 88.9 mm / ≤ 60.3 mm
    • Copper, cast (wall / ceiling) Ø ≤ 54.0 mm / ≤ 42.0 mm
    • Incl. synthetic rubber insulation (exact type see abP), insulation thickness ≤ 56.0 mm

    INSTALLATION CONDITIONS 

    • In blankets of thickness (M)LAR or P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm
    • In walls of thickness (M)LAR or P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm

    The requirements of the applicable MLAR in particular the distance regulations must be observed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacartridge
  • Skupina výrobkůFire protection systems
  • Skupina produktůCuraflam® fire protection systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPěnový materiál
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Název OmniClassFire Safing Sealants