Publikovat produkty
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Specifikace
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaez-path-cable-tray-retrofit-device
  • Skupina výrobkůEZ-Path
  • Skupina produktůCable Tray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-06
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Číslo OmniClass23-13 25 11
  • Název OmniClassFireproofing