Publikovat produkty
Tyvek Housewrap
DuPont Tyvek

Tyvek Housewrap

Breather membrane for timber frame, steel frame and concrete wall systems. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll sizes: 1.4 x 100 m and 2.8 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTyvekHousewrap
  • Skupina výrobkůBuilding Envelope Solutions
  • Skupina produktůBreathable Membrane for Walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie