Publikovat produkty
Tyvek Metal
DuPont Tyvek

Tyvek Metal

Metal roof breather membrane incorporating a supportive polypropylene drainage mesh for use beneath all rigid sheet metal roof systems. Allows condensate which can form beneath stainless steel, copper and zinc roofs to drain away. Membrane should be installed over softwood boarding. Integral lap tape provided. Roll size: 1.5 x 25 m. Horizontal lap: 100 mm (sealed).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTyvekMetal
  • Skupina výrobkůBuilding Envelope Solutions
  • Skupina produktůMetal Roofing Underlay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie