Publikovat produkty
CRUV® Electric Humidifier
CRUV® Electric Humidifier
    DriSteem

    CRUV® Electric Humidifier

    The compact CRUV humidifier can be mounted inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit or in an existing system, such as an environmental chamber. CRUV is self-contained, compatible with all water types, and the clear choice for adding a humidification system while meeting minimum space requirements.

    Specifikace
    • Capacity: Steam capacities from 6 to 102 pounds per hour (2.7 to 46 kg/h)

      Control: ±3% RH, standard CRUV controller or optional Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to integrate inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit or added to an existing system, such as an environmental chamber

      Options: Water treatment system

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacruv-humidifier
    • Skupina výrobkůSteam Generation
    • Skupina produktůElectric Steam Humidifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCZvlhčovač
    • Kód ETIMEC011628
    • Název ETIMHumidifier (steam)
    • Název UNSPSCHumidifiers
    • Kód UNSPSC40101903
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Číslo OmniClass23-33 27 15
    • Název OmniClassAir Humidifiers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment