Publikovat produkty
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
    DriSteem

    Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)

    • Compatible with all water types (tap, softened, deionized, reverse osmosis)
    • Disperses steam through ductwork with dispersion tubes or panels, depending on the dispersion method chosen.
    • Passed rigorous tests to meet IBC standard and OSHPD pre-approval for Seismic Certification option
    • Made in the USA
    Specifikace
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahumidi-tech
    • Skupina výrobkůSteam Generation
    • Skupina produktůElectric Steam Humidifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCZvlhčovač
    • Kód ETIMEC011628
    • Název ETIMHumidifier (steam)
    • Název UNSPSCHumidifiers
    • Kód UNSPSC40101903
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Číslo OmniClass23-33 27 15
    • Název OmniClassAir Humidifiers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment