Publikovat produkty
Mini-Bank® Humidifiers
DriSteem

Mini-Bank® Humidifiers

Mini-bank humidifiers are designed to accommodate small ducts and short non-wetting distances. They are factory assembled.

Specifikace
    • Pre-assembled for small ducts
    • Steam pressures: 2–15 psi (14–103 kPa)
    • Capacity: 1.6–84 lbs/hr (0.7–38 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6"–48" (152 mm–1219 mm); height: 6"–24" (152 mm–610 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamini-bank-humidifiers
  • Skupina výrobkůSteam Dispersion
  • Skupina produktůPressurized Steam Humidifiers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód ETIMEC011628
  • Název ETIMHumidifier (steam)
  • Název UNSPSCHumidifiers
  • Kód UNSPSC40101903
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Číslo OmniClass23-33 27 15
  • Název OmniClassAir Humidifiers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment