Publikovat produkty
STS® Humidifier
STS® Humidifier
STS® Humidifier
STS® Humidifier
    DriSteem

    STS® Humidifier

    DriSteem's STS® (steam-to-steam) humidifier creates chemical-free humidification steam using boiler steam as its energy source. Boiler steam in the heat exchanger vaporizes clean fill water into humidification steam. No boiler steam or chemicals ever enter the humidified space, instead they return to the boiler.

    Specifikace
      • Chemical-free steam
      • Capacity: 20–1,600 lbs/hr (9.1–726 kg/h); link up to 16 units for capacity up to 25,600 lbs/hr (11,612 kg/h)
      • Control: to ±1% RH; Vapor-logic control
      • Applications: The STS humidifier can be used anywhere chemical-free humidification is desired while taking advantage of  economical on-site boiler steam. The STS humidifier is commonly used in hospitals and schools where air must be of the highest quality.
      • Options: Indoor and outdoor climate-controlled enclosures, Wall, trapeze or H-leg mount, Modbus or with optional BACnet or LonTalk protocols, seismic certification
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasteam-exchange-humidifier
    • Skupina výrobkůSteam Generation
    • Skupina produktůSteam Exchange Humidifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCZvlhčovač
    • Kód ETIMEC011628
    • Název ETIMHumidifier (steam)
    • Název UNSPSCHumidifiers
    • Kód UNSPSC40101903
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Číslo OmniClass23-33 27 15
    • Název OmniClassAir Humidifiers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment