Publikovat produkty
Ultra-Sorb® Model XV Pressurized Steam Dispersion Panel
DriSteem

Ultra-Sorb® Model XV Pressurized Steam Dispersion Panel

An industry first for pressurized steam, Ultra-sorb Model XV vaporizes dispersion-generated condensate and returns pressurized condensate to the boiler without additional pumps, valves, vents, or controls.

Specifikace
  • Capacity: Wide capacity range and options, steam capacity up to 2,720 lbs/hr (1,235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: 316 stainless steel construction, seismic certification

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaultra-sorb-xv-pressurized
  • Skupina výrobkůSteam Dispersion
  • Skupina produktůPressurized Steam Humidifiers
  • Datum zveřejnění2021-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód ETIMEC011628
  • Název ETIMHumidifier (steam)
  • Název UNSPSCHumidifiers
  • Kód UNSPSC40101903
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Číslo OmniClass23-33 27 15
  • Název OmniClassAir Humidifiers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment