Publikovat produkty
XTR Electrode Humidifier
DriSteem

XTR Electrode Humidifier

The XTR electrode humidifier provides humidification for a wide range of buildings, including residential and light commercial applications. Replaceable cylinders make this humidifier ultra-easy to maintain.

Controlled by:

  • On-board push-button controller


Dispersion devices:

  • XTR dispersion tube for ducts
  • XTR steam blower top mounted or wall mounted
  • XTR fan pack for finished stud walls
Specifikace
  • Capacity: Steam capacities from 5 to 11 lbs/hr (2.5 to 5.1 kg/h)

    Control: On-board push-button controller

    Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

    Options: XTR fan pack for finished stud walls

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaxtr-humidifier
  • Skupina výrobkůSteam Generation
  • Skupina produktůElectric Steam Humidifiers
  • Datum zveřejnění2021-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód ETIMEC011628
  • Název ETIMHumidifier (steam)
  • Název UNSPSCHumidifiers
  • Kód UNSPSC40101903
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Číslo OmniClass23-33 27 15
  • Název OmniClassAir Humidifiers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment