Publikovat produkty
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    • Easily opens and folds.
    • Folds flat for convenient storage and transportation.
    • Tool-free set-up (Figure A - F).
    • Durable plastic snap on seat and lid.
    • Grey powder coated steel welded construction increases strength and durability.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Comes complete with 7.5 qt commode bucket, cover and splash shield.
    • Limited Lifetime Warranty.
    • Piggy back label supplied on product hangtag.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    Specifikace
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDrive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • Skupina výrobkůCommode
    • Skupina produktůFolding Bedside
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products