Publikovat produkty
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Stillness accessories combine a sculptural form with the simple functionality of architectural style. This metal toilet tissue holder features a sophisticated pivot action that enhances convenience and helps simplify changing out the roll. Available in an array of KOHLER finishes to complement any bathroom decor.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Stillness faucets and accessories.

    Installation

    • Installation hardware and template included.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-14393
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůStillness®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.87
    • Šířka (palce)2.81
    • Hloubka (palce)8.18
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers