Publikovat produkty
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
    Drive Medical

    Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    • Tool-free assembly of back, legs and arm (Figure A - C).
    • A-frame construction provides stability.
    • Durable blow-molded plastic bench and backrest.
    • Height adjusts in ½" increments with unique "Dual Column" extension legs.
    • Reversible to accommodate any bathroom.
    • Pinch-free lever allows for push pins to be depressed without pinching fingers.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PlasticTubTransferBench #TransferBench

    Specifikace
    • Carton Shipping Weight: 13 lbs. | 13 lbs. | 24 lbs.
      HCPCS: E0248
      Outside Legs: 32" (W) x 23" (D)
      Seat Dimensions: 26" (W) x 18.5" - 19.5" (D)
      Seat Height: 17.5" - 22.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 10 lbs.
      Weight Capacity: 400 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDrive-Medical-12011KD-1-Plastic-Tub-Transfer-Bench
    • Skupina výrobkůTransfer Bench
    • Skupina produktůTub Transfer
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products