Publikovat produkty
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
    Drive Medical

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    • Easy, tool-free assembly.
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic snap-on seat and lid.
    • Powder-coated steel-welded construction.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Includes 7.5 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Specifikace
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Skupina výrobkůCommode
    • Skupina produktůFolding
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products