Publikovat produkty
Grande Savoy Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Grande Savoy Series - Hardwood Flooring

The Grand Savoy Collection captures the quiet majesty of European chateaus, spaces where light spills across limestone walls and grand oak floors set the stage for generations of gathering. Each plank carries the poise of refinement and the warmth of history, designed to bring timeless architecture into modern life.

Spojte se se značkou DUCHATEAU

Specifikace
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 9-1/2″ (240 mm)

    Plank Length: Random Length up to 86-11/16” (2200 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Wire Brush, Ultra Matte Finish

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue assist

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8” (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Hardwood Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 34.1 SQ.FT

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrande-savoy-series
  • Skupina výrobkůFloors
  • Skupina produktůHardwood Flooring
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké