Publikovat produkty
Vernal Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Vernal Series - Hardwood Flooring

The Vernal Collection offers beauty in a smooth, clean grade with minimal knots or natural cracks. Vernal floors are made from the most rare and select boards. A great choice for both modern and traditional settings, the lustrous colors offer a unique depth.

Spojte se se značkou DUCHATEAU

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavernal-series
  • Skupina výrobkůFloors
  • Skupina produktůHardwood Flooring
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké