Publikovat produkty
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Specifikace
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacommunication-print
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypPodsoučást
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)73
  • Šířka (mm)25
  • Hloubka (mm)78
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálEpoxidové
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.04
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015260
  • Název ETIMPressure increase/decrease
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Dostupnost regionu

Evropa