Publikovat produkty
Sturingsunit
DUCO

Sturingsunit

Each electronically controlled ventilation grid has one or more control units. This unit 'translates' the signals from the sensors or control valves, after which the grille opens or closes. Depending on the type of grille, a control unit is supplied as a separate unit or pre-installed in a custom-made inner section. The control unit is located on the right-hand side of the grille when viewed from the inside. These control units can be mounted in already installed Duco vents by the installer


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacontrol-unit
  • Skupina výrobkůWindow Ventilation
  • Skupina produktůAutomatic Air Vents
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)67
  • Šířka (mm)118
  • Hloubka (mm)208
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015620
  • Název ETIMSpare parts for fittings
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Popis Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • Číslo OmniClass23-17 13 11 15
  • Název OmniClassWindow Vents

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie