Publikovat produkty
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Specifikace
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-bocht-d75
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)390
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Vedlejší materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air

Dostupnost regionu

Evropa