Publikovat produkty
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

Specifikace
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoscreen-front-150
  • Skupina výrobkůTextile Sun Control
  • Skupina produktůScreens Without Ventilation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)6000
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Stínění
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Popis Uniclass 2015Roller blinds