Publikovat produkty
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

Specifikace
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoscreen-front-150-cw
  • Skupina výrobkůTextile Sun Control
  • Skupina produktůScreens Without Ventilation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-11-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)6000
  • Šířka (mm)3200
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Popis Uniclass 2015Roller blinds
  • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
  • Název OmniClassWindow Blinds

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko