Publikovat produkty
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Specifikace
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafilter-set-2xcoarse-65
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)205
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Kód ETIMEG015140
  • Název ETIMFilters/separators
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_85_64
  • Popis Uniclass 2015Polyester filter geotextiles
  • Číslo OmniClass23-27 57 27 11
  • Název OmniClassAir Filter Components