Publikovat produkty
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Within the range of fire-resistant ventilation applications, the FireMax 'ZR' was further developed for specific installation with aluminium profiles (Reynaers MasterLine) with Contraflam 30 IGU (e.g. types Climalit or Climaplus) fire-resistant glass. Additional fire-retardant interventions with cooling blocks and swell band ensure that this grating falls within the EI requirement without any problem.

Specifikace
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiremax-ei-30-zr
  • Skupina výrobkůWindow Ventilation
  • Skupina produktůFire-Resistant Air Vents
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie