Publikovat produkty
Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)
DUCO

Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)

In situations where wall mounting of the DucoBox is not possible, this mounting chair enables floor mounting. Use of flat siphon required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamounting-chair-standing-energy-comfort-d400-plus-premium
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)171
  • Šířka (mm)763
  • Hloubka (mm)575
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)5.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC011606
  • Název ETIMAccessories for ventilator