Publikovat produkty
Waste Bin 14L PLATINUM Range
Waste Bin 14L PLATINUM Range
Waste Bin 14L PLATINUM Range

    Waste Bin 14L PLATINUM Range

    Platinum range washroom waste bin

    Neat, stylish and compact this 14L washroom waste bin will help to keep washrooms neat, hygienic and presentable.

    The open top allows waste to be placed in directly into the plastic liner inner.  A big bag can be placed into the liner for speed of emptying.

    The brushed stainless steel construction has a clear lacquer coating which allows the brushed finish to been seen whilst preventing fingerprint marks.

    Can be wall mounted for security.  This also allows it to be raised up off the floor for easier cleaning underneath the unit.

    Also available in a larger 30L size for larger/busier washrooms.

    Specifikace
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Brushed + Clear Lacquer

      Width: 275mm

      Height: 410mm

      Depth: 215mm

      Contains a plastic liner

      Product Code: 77004CB

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawaste-bin-14L-Platinum-DI-range
    • Skupina výrobkůWashroom Dispensers - Waste Bins
    • Skupina produktůWashroom Dispensers - Waste Bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)275
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)0.01
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins